68057140R
MÄDLER
Drive Element
Lubricator
Lubricating sprockets and lubricating sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/schmierzahnraeder_ritzel/m1_5_pu_sr.prj},{NB=68057140R},{ARTNR=68057140R},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt; Achse: Edelstahl},{M=4.0},{Z=17},{B=40},{DA=76},{D=68},{L=71.4},{L1=30.7},{L2=22.0},{G1=M10x1},{G2=M8},{D3=27},{SW=24},{GEW=196},{CTN=84799070},{NDMG1=10.000},{PITCH=1.000},{NDMG2=8.000},{X2=19.600},{X3=16.200},{F1=2.200},{F2=1.200},{LX1=1.200},{LX2=3.600},{R=8.600},{H1=2.500},{D3X=0.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
68057140R
68057140R
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multi-material product
MAT
Material
Spur gear: Open-cell PU foam, pre-oiled with adhesive
M
Module
4.0
4.0
mm
Z
Number of teeth
17
17
B
b
40
40
mm
DA
da
76
76
mm
D
d
68
68
mm
L
l
71.4
71.4
mm
L1
l1
30.7
mm
L2
l2
22.0
mm
G1
g1
M10x1
mm
G2
g2
M8
mm
D3
d3
27
27
mm
SW
sw
24
mm
GEW
Weight
196
196
g
CTN
Customs tariff number
84799070
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도