32137500
MÄDLER
Drive Element
Worm Gears and Worms
Precision Worm-Gear Sets
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_33mm.prj},{NB=32137500},{ARTNR=32137500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{A=33},{US= 75 : 1},{M=0.60},{Z=75},{EGW=15},{GZ=1},{SW=1° 41'},{SR=rechts},{DA=48.0},{DAS=21.70},{MD=9.0},{WG=0.20},{GEW=183},{TYP=0},{DM1=20.50},{DM2=45.50},{V=1},{B=12},{B1=12},{L=22},{ND=26},{B3=5},{B4=3},{B5=4.5},{B6=13.4},{B7=3},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
32137500
32137500
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Brass
Brass
MAT
Material
Worm gear: special brass CuZn37Mn3Al2PbSi/So
Worm gear: special brass CuZn37Mn3Al2PbSi/So
A
Centre distance +0.05
33
mm
US
Transmission
75 : 1
75 : 1
M
Module
0.60
0.60
Z
Number of teeth
75
75
EGW
Pressure Angle
15
Grad
GZ
No. of Threads
1
1
SW
Lead Angle
1° 41'
1° 41'
SR
Direction of Lead
right
DA
Outer-Ø worm gear dA ±0.2
48.0
48.0
mm
DAS
Outer-Ø worm da
21.70
21.70
mm
MD
maximum Torque at 2800 1/min
9.0
9.0
Nm
WG
ƞ** - Efficiency / see catalogue page
0.20
0.20
%
GEW
Weight
183
183
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도