61587044
MÄDLER
Drive Element
Clamping Bushes and Locking Assemblies
Shrink Disks ST
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/schrumpfscheiben/schrumpfscheibe_st-b.prj},{NB=61587044},{ARTNR=61587044},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{ID=44},{DW=32 / 35 / 36},{DM=660 / 800 /830},{FAX=63 / 75 / 75},{D=80},{I=20},{L=25.5},{L2=29.5},{E=2.75},{SCHR=7 xM6},{TA=12},{PN=314 / 323 / 307},{GEW=0.60},{TK=64.0},{SSA=7},{SSG=6},{K=4.0},{DWK=8.9},{SW=10},{C=0.5},{CTN=84879059},{PPATH=schrumpfscheibe_st-b_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
61587044
61587044
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel
ID
d - Inner-Ø
44
44
mm
DW
dw - Shaft-Ø1) - Shaft-Ø of the customer´s machine
32 / 35 / 36
32 / 35 / 36
mm
DM
T - Torque2) - Transmittable values with shaft-Ø dw
660 / 800 /830
660 / 800 /830
Nm
FAX
Fax - Axial Load2) - Transmittable values with shaft-Ø dw
63 / 75 / 75
63 / 75 / 75
KN
D
80
80
mm
I
l
20
20
mm
L
25.5
25.5
mm
L2
29.5
29.5
mm
E
e
2.75
2.75
mm
SCHR
Screws DIN 931 / Number x Size
7 xM6
7 xM6
TA
TA - Fastening torque
12
12
Nm
PN
PN - Contact pressure
314 / 323 / 307
314 / 323 / 307
N/mm²
GEW
Weight
0.60
0.60
kg
CTN
Customs tariff number
84879059
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도