??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet 54 +4 HRC
M
Modul
2.5
Z
Zähnezahl
B
b
25 mm
DA
da
mm
D
d
mm
ND
mm
NL
20 mm
BH7
B - H7
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089
R2
Radius Fußkreis-Ø
0.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung