24183025
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spur Gears hardended
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_gehaertet/pszr_gv_gus_m2.prj},{NB=24183025},{ARTNR=24183025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5, Einsatzgehärtet HRC 58 ±2, Verzahnung, Bohrung und Planseiten geschliffen, Verzahnungsqualität 7 e25},{HW=Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Nutposition ohne Bezug zur Verzahnung.},{M=2},{Z=30},{B=20},{DA=64},{D=60},{NL=1,5 /1,5},{ND=40},{L=23},{BH6=25},{MD=151.0},{GEW=379},{BB=8},{T1=3.3},{NNL=1.5},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
24183025
24183025
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel 16MnCr5, Case hardened HRC 58 ±2, Teeth, bore and faces ground, Tooth quality 7e25
HW
Note
Feather keyway in accordance with DIN
M
Module
2
Z
Number of teeth
30
30
B
b
20
mm
DA
da -0.1
64
64
mm
D
d
60
60
mm
NL
1,5 /1,5
mm
ND
40
40
mm
L
L ±0.05
23
mm
BH6
B - H6
25
25
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
151.0
151.0
Nm
GEW
Weight
379
379
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도