23455060
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spur Gears Made From Plastic with Steel Core
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_kst-kern_m4_ws.prj},{NB=23455060},{ARTNR=23455060},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben), Stahlkern: Stahl},{M=4},{Z=60},{B=40},{DA=248.0},{D=240.0},{NL=20},{ND=130},{SK=120},{BH7=30},{MD=185.8},{GEW=6376},{C=0.6680},{DF=230.664},{T0=12.5664},{R1=0.80},{TYP=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
23455060
23455060
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Plastic white
MAT
Material
Plastic PA 12 G, white (natural color), Steel core: Steel
Plastic PA 12 G, white (natural color), Steel core: Steel
M
Module
4
Z
Number of teeth
60
60
B
b
40
mm
DA
da
248.0
248.0
mm
D
d
240.0
240.0
mm
NL
20
mm
ND
130
130
mm
SK
120
120
mm
BH7
B - H7
30
30
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
185.8
185.8
Nm
GEW
Weight
6376
6376
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도