??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
MAT
Materiał
Silnik i przekładnia w łożyskach kulkowych, ślimaki hartowane i szlifowane, koła ślimakowe wykonane ze specjalnego mosiądzu.
HW
Uwaga
AUSF
Wersja
180 W, Hollow shaft centre 30mm relieved
ADZ
Prędkość wyjściowa
1/min.
UE
i - stosunek przełożenia
DMA
Dopuszczalny moment obrotowy na wale wyjściowym*
Nm
FR
FR - maksymalna nośność wału wyjściowego promieniowa
500 N
FA
FA - nośność osiowa wału wyjściowego
250 N
GEW
Waga
6.9 kg
ARTNR1
Nr art. Kondensator operacyjny 20μF
43636200
CTN
Numer taryfy celnej
85015100
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar