43405100
MÄDLER
Getriebe und Getriebemotoren
Worm Geared Motors
Worm Geared Motors RL
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_rl/schngm_rl_90w.prj},{NB=43405100},{ARTNR=43405100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=* Festigkeitsbedingtes Grenzdrehmoment},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=90 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig},{ADZ=14.0},{UE=100 : 1},{DMA=6.1*},{FR=100},{FA=40},{GEW=4.2},{ARTNR1=43635900},{A=90},{B=100},{C=8},{E=110},{F=120},{H=66},{H1=60},{N=24},{S=6},{W=37},{W1=40},{G=112},{G1=102},{K=243},{K1=168},{O=28},{Q1=30},{Q2=64},{X=35},{Y=70},{Z=85},{D=12},{I=2},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=13.5},{U=4},{CTN=85015100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
43405100
43405100
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
HW
Note
* Stability related max. torque
* Stability related max. torque
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor and gearbox with roller bearing, Worms hardened and ground, Worm gears made from special brass
AUSF
Version
90 W, one output shaft head end / face end
ADZ
Output speed
14.0
14.0
1/min
UE
i - Ratio
100 : 1
100 : 1
DMA
Permiss. Torque at the Output Shaft*
6.1*
6.1*
Nm
FR
FR - Load Bearing Capacity of the
100
N
FA
FA - Load Bearing Capacity of the
40
N
GEW
Weight
4.2
kg
ARTNR1
Product No. Operating Capacitor 10μF
43635900
CTN
Customs tariff number
85015100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도