피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
41206803
MÄDLER
Getriebe und Getriebemotoren
Worm Gear Screw Jacks
Equipment worm gear screw jacks
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/zubehoer_spindelhubgetriebe/krg_ku_i_ba-h_ausf-80.prj},{NB=41206803},{ARTNR=41206803},{GR=2},{MD50=110},{ABD1=17.0},{MD250=95},{ABD2=83.0},{MD500=90},{ABD3=167},{MD750=87},{ABD4=250.0},{MD1000=82},{ABD5=333},{MD1500=74},{ABD6=500},{MD3000=58},{ABD7=1000},{P50=0.21},{P250=0.87},{P500=1.66},{P750=2.40},{P1000=3.01},{P1500=4},{P3000=6.39},{A=170},{B=120},{C=60.0},{D1=20},{D2=25},{E1=115},{F1=162},{G=2},{H=75},{K=27.0},{L1=80},{L2=80},{M=77},{N=85},{O=3},{P1=45},{R=100},{S=100},{T=10},{OELF=0.6},{GEW=12.0},{PFH=6},{PFTW=3.5},{PFBD1=6},{PFLD1=36},{DA1=25},{DA2=30},{II=10},{IIT=16},{JJ=10},{PFBD2=8},{PFTD2=3.3},{YA=4},{YB=4},{D1H13=15},{D1T=5.6},{DK=13.0},{KK=5.0},{SW=6},{SWT1=3.0},{TK=100},{FD=119},{CTN=84834023}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
41206803
41206803
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Grey cast iron white
MAT
Material
Cast iron housing, spiral toothed bevel gears, case hardened, lapped in pairs
AUSF
Model / Version
Model H / Version 70
UE
i - Ratio
3 : 1
3 : 1
GR
Gearbox size
2
2
MD50
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
110
110
Nm
ABD1
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD50
17.0
17.0
1/min.
MD250
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
95
95
Nm
ABD2
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD250
83.0
83.0
1/min.
MD500
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
90
90
Nm
ABD3
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD500
167
167
1/min.
MD750
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
87
87
Nm
ABD4
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD750
250.0
250.0
1/min.
MD1000
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
82
82
Nm
ABD5
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD1000
333
333
1/min.
MD1500
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
74
74
Nm
ABD6
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD1500
500
500
1/min.
MD3000
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
58
58
Nm
ABD7
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD3000
1000
1000
1/min.
P50
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 50 1/min.
0.21
0.21
KW
P250
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 250 1/min.
0.87
0.87
KW
P500
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 500 1/min.
1.66
1.66
KW
P750
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 750 1/min.
2.40
2.40
KW
P1000
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 1000 1/min.
3.01
3.01
KW
P1500
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 1500 1/min.
4
4
KW
P3000
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 3000 1/min.
6.39
6.39
KW
A
a
170
170
mm
B
b
120
120
mm
C
c
60.0
60.0
mm
D1
d1 - j6
20
20
mm
D2
d2 - H7
25
25
mm
E1
e1
115
115
mm
F1
f1
162
162
mm
G
g
2
2
mm
H
h
75
75
mm
I
i
M10 x 16
M10 x 16
mm
J
j
M10 x 15
M10 x 15
mm
K
k
27.0
27.0
mm
L1
l1 - f7
80
80
mm
L2
l2 - f7
80
80
mm
M
m
77
77
mm
N
n
85
85
mm
O
o
3
3
mm
P1
p1
45
45
mm
Q
q
5
5
mm
R
r
100
100
mm
S
s
100
100
mm
T
t
10
10
mm
D1PF
keyway size for Ød1 - j6
6 x 36
6 x 36
mm
NBHW
Keyway width in the hollow shaft
8 JS9
8 JS9
mm
OELF
Oil filling
0.6
0.6
dm^3
GEW
Weight
12.0
12.0
kg
CTN
Zolltarifnummer
84834023
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도