피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
0095.0242
MAICO
Ventilation systems with heat recovery according to DIN 1946-6
Decentralised ventilation units
PushPull 45 single air extraction units
Final assembly kits
Powered by
CAD모델 선택
{maico/04_ventilator_systems_din_1946_6/decentralised_ventilation_units/push_pull_45/endmontage_sets/pp_45_rc.prj},{NB=0095.0242(architecture300)},{SA810ID03=0095.0242},{SA700ID05=42},{SA700ID06=30},{SA700ID07=15},{SA700ID08=42},{SA700ID10=15},{SA700ID11=0.0035},{SA700ID16=230},{SA700ID20=40},{SA700ID21=38},{CTN=84195080},{G=3.178},{ADM=160},{BR=246},{H=246},{T=282},{BV=265},{HV=247},{TV=300},{V=1},{ZX=1},{SA700ID33_=0},{SA700ID34_=0},{SA010ID03=201903},{SA010ID04=MAICO},{SA010ID05=20230118},{SA810ID06=4012799952428},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA010ID04
Herstellername
MAICO
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230118
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799952428
SA810ID10
Beschreibungstext
Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 K mit Wärmerückgewinnung, bestehend aus Ventilator, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung mit Funksteuerung und Klappenantrieb, 1 x ISO Coarse 30 % (G2) Filter und 1 x ISO Coarse 45 % (G3) Filter, Version: mit Funksteuerung und elektrischer Klappe, notwendiges Zubehör: Rohbauhülse, Außenabdeckung oder Laibungselement und Funkschalter DS 45 RC, optionales Zubehör: Mauerblock, Sensoren, Leistungsteil, EnOcean Actor und als Alternative zum Funkschalter DS 45 RC die Kombination aus Raumluftsteuerung RLS 45 K mit dem EnOcean-Erweiterungsmodul PP 45
SA100ID04
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Zu- und Abluft (raumweise)
SA110ID04
Geräteart
mit Wärme- und Feuchterückgewinnung
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
Keramik-Wärmetauscher
SA250ID03
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
SA260ID03
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung an
Luft (Zuluft)
SA300ID03
Gehäuse-Werkstoff
Kunststoff
SA350ID03
Installation type
Wandeinbau
SA400ID03
Wärmequelle
Abluft
SA450ID03
Frostschutz
ohne Frostschutz
SA550ID03
Luftleitungsanschlüsse
keine
SA560ID03
Aufstellung
innen
SA700ID04
Produktname
PP 45 RC
SA700ID05
max. Volumenstrom Zuluft
42
m³/h
SA700ID06
Nenn-Volumenstrom Zuluft
30
m³/h
SA700ID07
min. Volumenstrom Zuluft
15
m³/h
SA700ID08
max. Volumenstrom Abluft
42
m³/h
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
15
m³/h
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme
0.0035
kW
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230
V
SA700ID17
Frequenz
50
Hz
SA700ID20
max. Umgebungstemperatur
40
°C
SA700ID21
max. Schalldruckpegel am Gerät
38
dB(A)
SA700ID33
Syphon
nein
SA700ID34
Kondensatwanne
nein
SA700ID38
min. Umgebungstemperatur
-15
°C
ARTNR
Article number
0095.0242
CTN
Customs Tariff Number
84195080
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
A
Execution
Funkversion, elektrische Klappe
F
Conveyor volume
15 / 20 / 30 / 36 / 42
m³/h
ENE
Energy efficiency class
A+
B
Rated voltage
230
V
SPI
SPI value according to DIN EN 13141-8
0,12
Wh/m³
ML
Maximum power consumption
1,2 / 1,7 / 2,1 / 2,8/ 3,5
W
SCH
Protection class
IP 00
DZ
DIBT approval
yes
E
Mounting position
horizontal
SYS
System type
decentralized
M
Material
Plastic
MG
Housing material
Plastic
MW
Material heat exchanger
Ceramics
FAR
Color
traffic white, similar to RAL 9016
G
Weight
3.178
kg
FA
Filter type
Outdoor and exhaust air filters
FK
Filter class
ISO Coarse 30 % (G2) / ISO Coarse 45 % (G3)
ADM
Connection diameter
160
mm
BR
Wide
246
mm
H
High
246
mm
T
Depth
282
mm
NM
Necessary wall breakthrough
162 to 182
mm
WS
Wall thickness
265 (if insert is flush with wall sleeve) / 500
mm
W
Heat supply efficiency at reference flow rate according to DIN 13141-8
84.3
%
NR
Necessary room air control
DS 45 RC oder RLS 45 K mit PP 45 EO
SD
Sound pressure level
21 / 25 / 31 / 35 / 38 (distance 1 m, free field conditions
dB(A)
BEN
Weighted max. element standard sound level difference Dn,w
51 dB / gemessen mit PP 45 LE und Klappe geschlossen; 51 dB gemessen mit PP45 AE, 2x PP45 SE, Klappe geschlossen; 46 dB gemessen mit PP45 LE, PP45 LEW90, Klappe offen
Z
Approval number
Z-51.3-416
V
Packaging Unit
1
Stück
S
Range
K
GE
GTIN (EAN)
4012799952428
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0095.0242/
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도