0092.0534
MAICO
Accessories
Air treatment
Sound absorber
RSOF
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/air_treatment/sound_absorber/rsof/rsof_12_100.prj},{NB=0092.0534(architecture400)},{ARTNR=0092.0534},{CTN=84879059},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MO=50 mm sound absorbing cover},{M=Aluminium},{W=1.8},{NS=125},{T=1000},{WD=265},{H=175},{D=1000},{UBT=200},{IL63=6},{IL125=6},{IL250=13},{IL500=20},{IL1=36},{IL2=52},{IL4=24},{IL8=24},{PU=1},{R=K},{GE=4012799925347}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Article number
0092.0534
CTN
Customs tariff number
84879059
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MO
Model
50 mm sound absorbing cover
M
Material
Aluminium
W
Weight
1.8
kg
NS
Nominal size
125
mm
T
Length
1000
mm
WD
Width
265
mm
H
Height
175
mm
D
Depth
1000
mm
UBT
Ambient temperature
200
°C
IL63
Insertion loss at 63 Hz
6
dB
IL125
Insertion loss at 125 Hz
6
dB
IL250
Insertion loss at 250 Hz
13
dB
IL500
Insertion loss at 500 Hz
20
dB
IL1
Insertion loss at 1 kHz
36
dB
IL2
Insertion loss at 2 kHz
52
dB
IL4
Insertion loss at 4 kHz
24
dB
IL8
Insertion loss at 8 kHz
24
dB
PU
Packing unit
1
piece(s)
R
Range
K
GE
GTIN (EAN)
4012799925347
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도