0092.0603
MAICO
Accessories
Air treatment
Sound absorber
RSR-1
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/air_treatment/sound_absorber/rsr/rsr_16_50.prj},{NB=0092.0603(architecture400)},{ARTNR=0092.0603},{CTN=76169990},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MO=50 mm sound absorbing cover},{EO=Ventilator},{M=Aluminium},{F=silber},{W=1.8},{GV=2.4},{AD=160},{NS=160},{WD=260},{H=260},{D=1000},{BV=265},{HV=265},{TV=1175},{IL63=3},{IL125=4},{IL250=10},{IL500=19},{IL1=39},{IL2=35},{IL4=19},{IL8=18},{SI=yes},{PU=1},{R=C},{GE=4012799926030}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Article number
0092.0603
CTN
Customs tariff number
76169990
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MO
Model
50 mm sound absorbing cover
EO
mounting location
Fan
M
Material
Aluminium
F
Color
silver
W
Weight
1.8
kg
AD
Nominal size
160
mm
NS
Nominal size
160
mm
WD
Width
260
mm
H
Height
260
mm
D
Depth
1000
mm
IL63
Insertion loss at 63 Hz
3
dB
IL125
Insertion loss at 125 Hz
4
dB
IL250
Insertion loss at 250 Hz
10
dB
IL500
Insertion loss at 500 Hz
19
dB
IL1
Insertion loss at 1 kHz
39
dB
IL2
Insertion loss at 2 kHz
35
dB
IL4
Insertion loss at 4 kHz
19
dB
IL8
Insertion loss at 8 kHz
18
dB
SI
Sound insulation
yes
PU
Packing unit
1
piece(s)
R
Range
C
GE
GTIN (EAN)
4012799926030
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도