0157.0548
MAICO
Accessories
Switches and room air controls
Motor protection switch
MVEx
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/switches_and_room_air_controls/motor_protection_switch/mvex/mvex_1_0.prj},{NB=0157.0548(architecture40050/60)},{ARTNR=0157.0548},{CTN=85363010},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{TV=Alternating current},{RV=230},{F=50/60},{MAXL=1},{DP=IP 20},{RCC=1},{RVSR=-0.37},{TC=14},{TI=Control cabinet},{HM=Synthetic material},{C=Light grey},{W=0.3},{WD=45},{H=93},{D=76},{CEP=PTB 10 ATEX 3013},{PU=1},{R=D},{GE=4012799575481},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Article number
0157.0548
CTN
Customs Tariff Number
85363010
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TV
Type of voltage
Alternating current
RV
Rated voltage
230
V
F
Frequency
50/60
Hz
MAXL
Maximum load
1
A
DP
Degree of protection
IP 20
RCC
Rated constant current
1
A
RVSR
Rated voltage setting range
-0.37
A
TC
Tripping current to trigger a short-circuit
14
A
TI
Type of installation
Control cabinet
HM
Housing material
Synthetic material
C
Colour
Light grey
W
Weight
0.3
kg
WD
Width
45
mm
H
Height
93
mm
D
Depth
76
mm
CEP
Certified as explosion proof
PTB 10 ATEX 3013
PU
Packing unit
1
piece(s)
R
Range
D
GE
GTIN (EAN)
4012799575481
SA700ID17
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기