0157.0774
MAICO
Accessories
Thermostats and temperature control systems
Thermostats
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/thermostats_and_temperature_control_systems/thermostats/thr_10.prj},{NB=0157.0774(architecture4002)},{ARTNR=0157.0774},{CTN=90321020},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{TV=Alternating current},{RV=230},{MLI=2},{MLO=10},{DP=IP 30},{TI=Surface-mounted},{W=0.1},{WD=76},{H=82},{D=38},{TSR=10 to 30},{SD=approx. 1.5 K},{PU=1},{R=C},{GE=4012799577744},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Article number
0157.0774
CTN
Customs Tariff Number
90321020
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TV
Type of voltage
Alternating current
RV
Rated voltage
230
V
MLI
Maximum load (inductive load)
2
A
MLO
Maximum load (ohmic load)
10
A
DP
Degree of protection
IP 30
TI
Type of installation
Surface-mounted
W
Weight
0.1
kg
WD
Width
76
mm
H
Height
82
mm
D
Depth
38
mm
TSR
Temperature setting range
10 to 30
SD
Switching differential
approx. 1.5 K
PU
Packing unit
1
piece(s)
R
Range
C
GE
GTIN (EAN)
4012799577744
SA700ID17
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기