SHX22MM
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bushing_sh_mm_asmtab.prj},{NB=SHX22MM},{KEYHELP=1},{BSA=SH},{BORE=22MM},{BORE1=0.866142},{A=0.37500000},{B=1.871},{D=2.688},{E=0.87500000},{F=0.75000000},{G=0.25000000},{H=0.12500000},{L=1.25000000},{Z=0.9763},{W=0.2362},{D1=0.11024},{M=2.25000000},{CS=3=1/4 X1-3/8},{SS=1/4-20 UNC x 1/4\"},{WEIGHT=0.9},{NDM=0.250000},{KDM=0.196000},{S=0.06250},{DRILL=0.28125},{J=0.188},{DRILL2=0.28125},{NDM1=0.250},{KDM1=0.196},{LONG=0.43750},{HELP=0.120},{FILLET=0.0468750},{LOCKNUT=1/4},{SETSCREW=1/4-20UNC},{RAD=0.03125},{KEY=-},{BOLT=1/4-20 UNC},{PPATH=../parts/qd_bushing_sh_mm_asmtpl.prj},{BOLTLENGTH=1.375}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
SHX22MM
SHX22MM
BORE
Bore
22MM
22MM
인치
A
3/8
인치
B
1.871
인치
D
2.688
인치
E
7/8
인치
F
3/4
인치
G
1/4
인치
H
1/8
인치
L
1 1/4
인치
M
Bolt Circle M
2 1/4
인치
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
3=1/4 X1-3/8
인치
SS
Set Screw Dimensions
1/4-20 UNC x 1/4"
인치
WEIGHT
Average Weight
0.9
Lbs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도