피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
Glissières à billes charge maxi par paire jusqu'à 50 kg
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Powered by
CAD모델 선택
Modèle B3-21 - Glissière double course 75%
26.04.2023
Modèle B3-01 - Glissière à billes à course 75%
26.04.2023
Modèle B3-010 - Glissière à billes à course 75% avec disconnexion frontale
26.04.2023
Modèle B3-012 - Glissière - Course 100 % - Charge maxi par paire : 13 à 20 ...
24.08.2023
Modèle B3-081 - Glissière fermeture automatique avec amortissement - Course...
05.07.2023
Modèle B3-20 - Glissière - Course 100% - Avec déconnexion et blocage 2 posi...
05.09.2023
Modèle B3-28 - Glissière - Course 100 % - Avec déconnexion frontale - Ouver...
05.09.2023
Modèle B3-19 - Glissière course 100% avec fermeture automatique frontale et...
26.04.2023
Modèle B3-04 - Glissière ultra compact - Course +100% - Charge maxi par pai...
05.09.2023
Modèle B3-11 - Glissière - Course +100% - Avec déconnexion frontale - Charg...
05.09.2023
Modèle B3-035 - Glissière aluminium - Course +100% - Charge maxi par paire ...
05.09.2023
Modèle B3-055 - Glissière - Course +100% - Avec déconnexion haute résistanc...
05.09.2023
Modèle H22-C32 - Vérin double effet cylindrique ISO 6432
05.09.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진