Michaud Chailly 31319J2/DF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rouleaux_coniques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rouleaux_coniques/r6_90_skf2.prj},{NB=michaud_chailly_31319J2/DF},{REF=31319J2/DF},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{DD=95.000},{D=200.000},{T=99.0000},{MASS=13.506},{DESIGNATION=31319/DF},{C=32.000},{B2=90.000},{BB=15.000},{K=10.000},{R34=3.000},{R5=1.000},{D1=MIN},{LOAD1=539.000},{LOAD2=710.000},{LOAD3=78.000},{SPEED1=1800},{SPEED2=3400},{PITCH=144.787},{DW=28.500},{LW=30.000},{Z=16.000},{II=2.000},{ALPHA=28.811},{DESIGN=trbdf},{VARIANT=},{HIDE=0},{S=},{DDAMAX=114},{CAMIN=5},{RAMAXX=3},{DAMAX=187.5},{RCMAX=1},{RAMAX=4},{DAMIN=157},{INFOS=INFOTEXTE},{MOD=R6-90},{WEB=WEB}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
31319J2/DF
MARQUE
SKF
JEU
CN
CAGE
ACIER
SPECIFICATION
-
DD
95.000
mm
D
200.000
mm
T
99.0000
mm
MASS
13.506
kg
WEB
WEB
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도