Michaud Chailly NU317ECM/C3VL0241
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rouleaux_cylindriques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rouleaux_cylindriques/r4_40_skf2.prj},{NB=michaud_chailly_NU317ECM/C3VL0241},{REF=NU317ECM/C3VL0241},{MARQUE=SKF},{JEU=C3},{CAGE=MASSIVE},{SPECIFICATION=ISOLE ELEC},{D1=85.000},{D2=180.000},{L1=41.000},{POIDS=5.320},{SCHEMA=A},{ALESAGE=-},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{D11=153.000},{F=108.000},{DESIGNATION=NU 317 ECM/C3VL0241},{SSMAX=2.3},{R12=3.000},{R34=3.000},{E=160},{PITCH=134.000},{DW=26.000},{LW=28.000},{DDAMIN=99},{DDAMAX=105},{DDBMIN=111},{DAMIN=158},{DAMAX=166},{RAMAX=2.5},{RBMAX=2.5},{LOAD1=340.000},{LOAD2=335.000},{LOAD3=41.500},{SPEED1=4000},{SPEED2=4800},{Z=14.000},{II=1.000},{POPULAR=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
NU317ECM/C3VL0241
NU317ECM/C3VL0241
MARQUE
SKF
JEU
C3
C3
CAGE
MASSIVE
MASSIVE
SPECIFICATION
ISOLE ELEC
D1
85.000
85.000
mm
D2
180.000
180.000
mm
L1
41.000
41.000
mm
POIDS
5.320
5.320
kg
SCHEMA
A
ALESAGE
-
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도