ACF2T2 7,4 B3
Mini Motor
CLEAN
F series - Food & Beverage
Powered by
CAD모델 선택
{minimotor/clean/serie-f/acf_asmtab.prj},{NB=ACF2T2 7,4 B3},{ST=THREE PHASE},{TYP=ACF2T2},{I=7,4},{CPL=B3},{AS=CE},{LUB=Food grade (NSF H1)},{SMAT=Stainless steel},{DP=31W},{NLMS=2800rpm},{SC=0,30/0,17 A},{CLN=Natural},{USE=0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl},{STEMP=-20÷60 °C},{W=F (CEI EN 60034-1)},{IP=IP67 (CEI EN 60529)},{PPATH=acf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYP
Type
ACF2T2
I
Ratio
7,4
10,17
13,32
17,76
24,4
31,9
42,6
58,6
76,7
102,3
140,6
184
245,5
337,5
441,9
7,4
10,17
13,32
17,76
24,4
31,9
42,6
58,6
76,7
102,3
140,6
184
245,5
337,5
441,9
GBINFO
Gearbox info
Parallel-axis gears - 94% efficiency
CPL
Coupling
B3 with foot ✔
B3 with foot
B3 with foot
B5 flanged
B5 flanged
AS
Applicable standard
CE
UL
CE
UL
LUB
Lubricant
Food grade (NSF H1)
SMAT
Shaft and screws material
Stainless steel
DP
Delivered power
31W
NLMS
No-load motor speed
2800rpm
NLGBS
No-load gearbox output speed
378rpm
RTQ
Rated torque
0,8Nm
SV
Supply voltage
230/400 Vac - 50Hz
SC
Supply current
0,30/0,17 A
CLN
Cooling
Natural
USE
Use
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl
STEMP
Storage temperature
-20÷60 °C
W
Insulation class
F (CEI EN 60034-1)
IP
Protection degree
IP67 (CEI EN 60529)
WT
Weight
2,40 kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기