AMSS 80/50
Mini Motor
CLEAN
SS series - Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{minimotor/clean/serie-ss/amss_asmtab.prj},{NB=AMSS 80/50},{TYP=AMSS 80/50},{SS=304},{AS=CE},{PWCL=2,5},{RCL=2,5},{DRV=230Vac},{RS=3000rpm},{FBK=2poles resolver - 7Vrms 10kHz input voltage},{CLN=Natural},{USE=0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl},{STEMP=-20÷60 °C},{IP=IP69K},{PPATH=amss_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYP
Type
AMSS 80/50
AMSS 80/50
SS
Stainless steel type
AISI 304 std
AISI 316L optional
AISI 304 std
AISI 316L optional
AS
Applicable standard
CE (EAC via reseller)
CE + cURus (EAC via reseller)
CE (EAC via reseller)
CE + cURus (EAC via reseller)
PWCL
Power cable length
2,5m std
5m optional
10m optional
2,5m std
5m optional
10m optional
RCL
Resolver cable length
2,5m std
5m optional
10m optional
2,5m std
5m optional
10m optional
DRV
Drive voltage
230Vac
RP
Rated power
180W
180W
RS
Rated speed
3000rpm
TRS
Torque at rated speed
0,58Nm
0,58Nm
TMAX
Maximum torque
3,6Nm
3,6Nm
CRS
Current at rated speed
1,40Arms
1,40Arms
J
Rotor inertia
76,2 kg*mm2
76,2 kg*mm2
FBK
Feedback
2poles resolver - 7Vrms 10kHz input voltage
CLN
Cooling
Natural
USE
Use
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl
TP
Thermal cutout switch
NC Contact 140°C
NC Contact 140°C
STEMP
Storage temperature
-20÷60 °C
IP
Protection degree
IP69K
WT
Weight
6,30 kg
6,30 kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기