PCCE 24MP3N 33,25 B3S
Mini Motor
GEAR
Direct current 24V
Powered by
CAD모델 선택
{minimotor/gear/linea_dc/pcce_asmtab.prj},{NB=PCCE 24MP3N 33,25 B3S},{TYP=PCCE 24MP3N},{I=33,25},{CPL=B3S},{OPT=-},{SMAT=STD},{AS=CE},{SV=24Vdc},{CLN=Natural},{USE=0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl},{STEMP=-20÷60 °C},{W=F (CEI EN 60034-1)},{IP=IP65 (CEI EN 60529)},{PPATH=pcce_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYP
Type
PCCE 24MP3N
PCCE 24MP3N
I
Ratio
33,25
47,5
95
142,5
190
237,5
285
332,5
475
33,25
47,5
95
142,5
190
237,5
285
332,5
475
GBINFO
Gearbox info
Reversible worm+planetary - 88% efficiency
CPL
Coupling
B3 left side ✔
B3 left side
B3 left side
B3 right side
B3 right side
B5 left flanged
B5 left flanged
B5 right flanged
B5 right flanged
No-Flange left side
No-Flange left side
No-Flange right side
No-Flange right side
SMAT
Shaft and screws material
Std - Steel
Opt - Stainless steel
Std - Steel
Opt - Stainless steel
AS
Applicable standard
CE
UL
CE
UL
AP
Absorbed power
115W
115W
DP
Delivered power
75W
75W
MSP
Motor speed
2800rpm
GBSP
Gearbox output speed
84rpm
RTQ
Rated torque
7,7Nm
7,7Nm
SV
Supply voltage
24Vdc
SC
Supply current
4,8A
4,8A
CLN
Cooling
Natural
USE
Use
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl
STEMP
Storage temperature
-20÷60 °C
W
Insulation class
F (CEI EN 60034-1)
IP
Protection degree
IP65 (CEI EN 60529)
WT
Weight
8,05 kg
8,05 kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기