ROLNAU40-T3-12-L100
Misumi
誘명꽣
롤러/반송 관련 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/53_rollers/rolnau_asmtab.prj},{NB=ROLNAU40-T3-12-L100},{HARD=U},{D=40},{TSU=3},{DDS=12},{ALT=},{LS=100},{LC=0},{D1=33},{B=10},{PPATH=rolnau/rolnau_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
형번
ROLNAU40-T3-12-L100
ROLNAU40-T3-12-L100
HARD
경도
쇼어A90
쇼어A70
쇼어A50
쇼어A90
쇼어A70
쇼어A50
D
40
40
mm
TSU
우레탄두께T선택
3
5
10
3
5
10
mm
DDS
d선택
12.000
15.000
20.000
12.000
15.000
20.000
mm
ALT
L치수변경
LC(L치수변경)없음
LC(L치수변경)있음
LC(L치수변경)없음
LC(L치수변경)있음
LS
L선택
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
mm
LC
LC지정1mm단위
0
0
mm
DD1
d1
17
17
mm
D1
33
33
mm
B
10
10
mm
M
M4
M4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도