5210NR
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Angular Contact Ball Bearing
Double-row Angular Contact Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/angular_contact_ball_bearing/double_row_angular_contact_ball_bearings/with_snap_ring_nr_asmtab.prj},{NB=5210NR},{SD=50},{D=90},{B=30.2},{R=1.1},{BN=5210NR},{CR=54500},{COR=44500},{LSG=5000},{LSO=6700},{D1=86.79},{A=3.28},{SB=2.70},{D2=96.5},{F=2.46},{MASS=0.67},{VER=4},{PPATH=with_snap_ring_nr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SD
Inner dia.
50
50
mm
D
Outer dia.
90
90
mm
B
Width
30.2
30.2
mm
R
Chamfer (min.)
1.1
1.1
mm
BN
Bearing No.
5210NR
5210NR
CR
Basic dynamic load rating
54500
54500
N
COR
Basic static load rating
44500
44500
N
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
5000
5000
min-1
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
6700
6700
min-1
D1
Groove dim
86.79
86.79
mm
A
Groove dim
3.28
3.28
mm
SB
Groove dim
2.70
2.70
mm
D2
Snap ring dim
96.5
96.5
mm
F
Snap ring dim
2.46
2.46
mm
MASS
Mass
0.67
0.67
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도