7315BDT
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Angular Contact Ball Bearing
Single-row Angular Contact Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/angular_contact_ball_bearing/single_row_angular_contact_ball_bearings/duplex_mounting_dt_asmtab.prj},{NB=7315BDT},{SD=75},{D=160},{B=74},{R=2.1},{R1=1.10},{A=30.9},{BN=7315BDT},{CR=208000},{COR=200000},{LSG=2700},{LSO=3600},{MASS=6.300},{VER=4},{PPATH=duplex_mounting_dt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SD
Inner dia.
75
75
mm
D
Outer dia.
160
160
mm
B
Width
74
74
mm
R
Chamfer (min.)
2.1
2.1
mm
R1
Chamfer (min.)
1.10
1.10
mm
A
Load center
30.9
30.9
mm
BN
Bearing No.
7315BDT
7315BDT
CR
Basic dynamic load rating
208000
208000
N
COR
Basic static load rating
200000
200000
N
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
2700
2700
min-1
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
3600
3600
min-1
MASS
Mass
6.300
6.300
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도