NUP215
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Single Cylindrical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/cylindrical_roller_bearings/single_cylindrical_roller_bearings/nup_type_asmtab.prj},{NB=NUP215},{BN=NUP215},{SD=75},{D=130},{B=25},{R=1.5},{R1=1.5},{FW=88.5},{CR=96500},{COR=111000},{LSG=4800},{LSO=6000},{MASS=1.240},{PPATH=nup_type_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BN
Bearing No.
NUP215
NUP215
SD
Inner dia.
75
75
mm
D
Outer dia.
130
130
mm
B
Width
25
25
mm
R
Chamfer (min)
1.5
1.5
mm
R1
Chamfer (min)
1.5
1.5
mm
FW
Inscribed circle diameter of roller
88.5
88.5
mm
CR
Basic dynamic load rating
96500
96500
N
COR
Basic static load rating
111000
111000
N
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
4800
4800
min-1
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
6000
6000
min-1
MASS
Mass
1.240
1.240
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도