23034EXQKW33
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Spherical Roller Bearings
Taper hole
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/spherical_roller_bearings/taper_hole/tapered_hole.prj},{NB=23034EXQKW33},{BN=23034EXQKW33},{SD=170},{D=260},{B=67.0},{R=2.1},{CR=880000},{COR=1080000},{LSG=1800},{LSO=2300},{DO=6},{A=13},{N=6},{MASS=13.10},{SDA=182.0},{DA=248.0},{VER=1},{N2=18},{TYPE=A},{D1=233.110},{DD1=191.794},{TAPANGLE=2.386}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BN
Bearing No.
23034EXQKW33
23034EXQKW33
SD
Inner dia.
170
170
mm
D
Outer dia.
260
260
mm
B
Width
67.0
67.0
mm
R
Chamfer (min.)
2.1
2.1
mm
CR
Basic dynamic load rating
880000
880000
N
COR
Basic static load rating
1080000
1080000
N
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
1800
1800
min-1
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
2300
2300
min-1
DO
Hole diameter d0
6
6
mm
A
Groove width
13
13
mm
N
Hole count N
6
6
MASS
Mass
13.10
13.10
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도