BNH017
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Precision bearings
Precision Angular Contact Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/precision_bearings/precision_angular_contact_ball_bearings/bnh_series_asmtab.prj},{NB=BNH017},{SD=85},{D=130},{B=22},{R=1.1},{R1=0.6},{BN=BNH017},{A=3.4},{CR=135500},{COR=40000},{LSG=13100},{LSO=17700},{MASS=0.973},{PPATH=../../bearings/angular_contact_ball_bearing/single_row_angular_contact_ball_bearings/bnh_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SD
Inner dia.
85
85
mm
D
Outer dia.
130
130
mm
B
Width
22
22
mm
R
Chamfer (min.)
1.1
1.1
mm
R1
Chamfer (min.)
0.6
0.6
mm
BN
Bearing No.
BNH017
BNH017
A
Load center
3.4
3.4
mm
CR
Basic dynamic load rating
135500
135500
N
COR
Basic static load rating
40000
40000
N
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
13100
13100
min-1
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
17700
17700
min-1
MASS
Mass
0.973
0.973
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도