NCS-L-11 / 50 /PNP / X / X / X - L60
Anderson-Negele Europe-Asia
Limit Detection
Dairy, Food & Beverage
Capacitive
Powered by
CAD모델 선택
{negele/grenzstanderfassung/lebensmittel_und_getraenke/kapazitiv/ncs_l_11_l60_l100_asmtab.prj},{NB=NCS-L-11 / 50 /PNP / X / X / X - L60},{TYP=NCS-L-11},{L=50},{A=PNP},{T=X},{SL=X},{EA=X},{SV=L60 (Höhe der Muffe = 60 mm)},{PPATH=ncs_l_11_l60_l100_asmtpl.prj},{SVX=L60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYP
Typ
NCS-L-11
L
Fitting length
mm
값 입력 L
Fitting length
mm
cm
inch
ft
확인
A
Output kind
PNP (Standard, activ 24 V DC)
NPN (NPN)
PNP (Standard, activ 24 V DC)
NPN (NPN)
T
Temperature execution
X (Standard: for process temperatures up to 100 °C; CIP/SIP 143 °C/120 min)
D (deactivated heating element with higher ambient temperature)
X (Standard: for process temperatures up to 100 °C; CIP/SIP 143 °C/120 min)
D (deactivated heating element with higher ambient temperature)
SL
Status-LED
X (not visible)
KF (Inspection window in lid, LED visible)
KKF (Inspection window in lid with cone)
X (not visible)
KF (Inspection window in lid, LED visible)
KKF (Inspection window in lid with cone)
EA
Electrical connection
X (Cable gland M16x1,5)
M12 ((M12-plug 1.4305)
X (Cable gland M16x1,5)
M12 ((M12-plug 1.4305)
SV
Special version for double-walled tanks
L60 (Sleeve height = 60 mm)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도