NCFL207-23J
FYH INC.
Cast Iron Series
2-Bolt Flange Units
Powered by
CAD모델 선택
{nippon_pb/cast_iron_series/rhombic_flange_unit/with_concentric_locking_collar_ncfl_inch_asmtab.prj},{NB=NCFL207-23J},{D=35},{SD=1.43750000},{H=161},{L=90},{S2=6.500},{A=},{GN=},{DD=2},{AY=34.0},{J=130.0},{N=16.0},{A1=14},{A2=19},{A0=46.0},{B=44.5},{S=17.5},{COT=J},{UN=NCFL207-23},{BEARINGNO=NC207},{D6=47.45},{S4=25.4},{D9=42.8},{T=2.5},{G=2.5},{AA=4.5},{R=15.5},{R2=31},{H4=8.1},{CSCREW=M5x0.8},{AS=49},{AC=58},{D7=53},{S5=4},{NDM=5.000},{P=0.80},{DK=8.500},{K=5.000},{LX=8.000},{SX=4.000},{V=0.500},{TX=2.500},{C2X=11.1},{D1=65.1},{VER=1},{PPATH=with_concentric_locking_collar_ncfl_inch_asmtpl.prj},{TOGN1=A-1/4-28UNF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SD
Shaft diameter
1 7/16
1 7/16
인치
A
Application
Standard
Triple seal
Heat-proof (to 180 deg. centigrade)
Cold-proof
Standard
Triple seal
Heat-proof (to 180 deg. centigrade)
Cold-proof
GN
Grease Nipple
Yes
No
Yes
No
TOGN
Type of Grease Nipple
A-1/4-28UNF
A-1/4-28UNF
mm
CNSORDERNO
Unit No.
NCFL207-23J
NCFL207-23J
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도