NANFL205J
FYH INC.
Cast Iron Series
2-Bolt Flange Units
Powered by
CAD모델 선택
{nippon_pb/cast_iron_series/rhombic_flange_unit/with_eccentric_locking_collar_nanfl_asmtab.prj},{NB=NANFL205J},{D=25},{SD=25},{H=130},{L=68},{AY=31.0},{J=98.8},{N=12.0},{A1=13},{A2=20.0},{A0=46.9},{B=44.4},{S=17.5},{COT=J},{UN=NANFL205},{BEARINGNO=NA205},{S2=4.800},{A=},{C=},{TCE=},{DD=2},{GN=},{D6=34.00},{S4=30.2},{D9=45.9},{T=2.5},{G=2.5},{AA=3.5},{R=15.5},{R2=31},{H4=8.1},{CSCREW=M6x0.75},{AS=55},{AC=64},{D7=58},{S5=4},{NDM=6.000},{P=0.75},{DK=8.500},{K=5.000},{LX=8.000},{SX=4.000},{V=0.500},{TX=2.500},{C2X=13.5},{D1=38.1},{S1=17.4},{PPATH=with_eccentric_locking_collar_nanfl_asmtpl.prj},{XX=7.000},{YY=3.000},{ZZ=2.000},{TOGN1=A-1/4-28UNF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SD
Shaft diameter
25
25
mm
A
Application
Standard
Double seal
Heat-proof (to 180 deg. centigrade)
Cold-proof
Standard
Double seal
Heat-proof (to 180 deg. centigrade)
Cold-proof
GN
Grease Nipple
Yes
No
Yes
No
TOGN
Type of Grease Nipple
A-1/4-28UNF
A-1/4-28UNF
mm
CNSORDERNO
Unit No.
NANFL205J
NANFL205J
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도