FSW-55-120-220E
NISSEI Corporation
Discontinued product
Standard gearmotor
Waterproof gearmotor
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/dstc_products/standard_gm/waterproof_gm/fs_wr_gwsus_asmtab.prj},{NB=FSW-55-120-220E},{OSH=55},{TREE=S},{VVIS=3-Phase 200V},{INFO=Infotext},{MCVIS=2.2kW},{MC1='T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW','220','2.2kW'},{BVIS=No},{RVIS=1/120},{TB=E},{PCVIS=None},{R1=10,'1/10',12.5,'1/12.5',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',240,'1/240',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450',600,'1/600',750,'1/750',900,'1/900',1200,'1/1200',1500,'1/1500'},{RF=N},{PTB=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
VT
Voltage
3-Phase 200V
3-Phase 200V
INFO
Infotext
Infotext
MCT
Motor capacity
2.2kW
2.2kW
BT
Brake
No
No
RT
Ratio
1/120
1/120
OSH
Output shaft
55
55
TB
Terminal box
E
PCT
Protected cover
None
None
RF
R-flange
No
Yes
No
Yes
PTB
Position of Terminal box
Standard
H6
H3
HZ
T3
T3H6
T3H3
T3HZ
TZ
TZH6
TZH3
TZHZ
T9
T9H6
T9H3
T9HZ
Standard
H6
H3
HZ
T3
T3H6
T3H3
T3HZ
TZ
TZH6
TZH3
TZHZ
T9
T9H6
T9H3
T9HZ
INFO1
Infotext
Infotext
CNSORDERNO
Order number
FSW-55-120-220E
FSW-55-120-220E
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도