CSR19-25.3-30-TEM
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
CSR
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/csr/m_90_tem_tab.prj},{NB=CSR19-25.3-30-TEM--(0)},{CODE=CSR19-25.3-30-TEM},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=0},{D1=90},{D=19},{RD=8},{P=60},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=30},{F1I=1,32xF0},{F1P=1,57xF0},{V=5.8},{S=0.50},{MAXSPEED=1.8},{SPM=120},{OP=3.000},{W=0.09},{FX='-','-','DM24','1/051'},{PRA=4.000},{OSM=0},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=../m_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
CSR19-25.3-30-TEM
CSR19-25.3-30-TEM
CU
Stroke
25.0
25.0
mm
L
Total length
92.0
92.0
mm
LMIN
Minimum length
67.0
67.0
mm
RC
Reserves stroke
0
mm
D
Diameter
19
mm
RD
Rod Diameter
8
mm
P
Nominal charging pressure
60
60
bar
PMIN
Pressure min.
10
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
-
1/051
-
1/051
F0
Nominal initial force
30
30
daN
F1I
Isothermal end force
1,32xF0
1,32xF0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
1,57xF0
1,57xF0
daN
S
Surface
0.50
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
SPM
Strokes/minute
120
120
Cicli / minuto
W
Weight
0.09
0.09
Kg
E
Variabile Easy manifold
0
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
-
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도