KM75-38.5-C
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KM
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/km/ml_7500_tab.prj},{NB=KM75-38.5-C(0--)},{CODE=KM75-38.5-C},{CU=38},{L=185},{LMIN=147},{RC=3},{D=95},{RD=70},{P=200},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=7700},{F1I=12326},{F1P=14261},{V=484.0},{S=38.48},{MAXSPEED=1.6},{W=5.03},{VER=1.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','mlcn_nofix.jpg','FS295','04760','mlcn_fs2.jpg','FS2A95','06047','mlcn_fs2a.jpg','FSA95','04762/C','mlcn_fsa.jpg','FSD95','06770/C','mlcn_fsd.jpg','FT95','06155','mlcn_ft.jpg','FTP95','06164','mlcn_ftp.jpg'},{FT=130.000},{FTP=170.000},{PRA=10.000},{COLL=1.000},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{V2=0.48032},{S2=38.48451},{P2=200},{SPM=40},{PPATH=ml_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
KM75-38.5-C
KM75-38.5-C
CU
Stroke
38
38
mm
L
Total length
185
185
mm
LMIN
Minimum length
147
147
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
95
mm
RD
Rod Diameter
70
mm
P
Pressione
200
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
04760
04760
06047
06047
04762/C
04762/C
06770/C
06770/C
06155
06155
06164
06164
F0
Nominal initial force
7700
daN
F1I
Isothermal end force
12326
12326
daN
F1P
Polytrophic end force
14261
14261
daN
V
Volume
484.0
484.0
cm³
S
Surface
38.48
mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.6
m/s
W
Weight
5.03
5.03
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도