01270-320125
norelem
Flexible standard component system
01000 Plates Profiles Circular plates Add-on elements Angle Plate Cube tombstone
Angle Plate
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/aufspannwinkel/01270_asmtab.prj},{NB=01270-320125},{A=32.5},{C=75},{D=30},{D1=50},{D2=400},{E=40},{E1=20},{E2=40},{H=378},{H1=65},{L=320},{L1=332},{L2=330},{L3=125},{L4=115},{GEW=79.000},{XA=31.0},{XB=40.0},{XC=3.0},{XD=284.0},{NDM=10.0},{KDM=8.376},{ST=1.50},{XE=20.0},{XF=30.0},{XG=16.0},{XH=5.0},{XI=125.0},{XJ=17.5},{NDM1=6.0},{KDM1=4.917},{ST1=1.00},{XK=22.0},{XL=27.0},{XM=10.0},{XN=3.0},{XO=258.0},{XP=138.0},{XQ=54.0},{BEST=01270-320125},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059495003412},{RINGSCHR=M 10},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=01270_schb.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
01270-320125
01270-320125
A
width
32.5
32.5
mm
C
Length
75
75
mm
D
diameter H7
30
mm
D1
diameter
50
50
mm
D2
diameter
400
400
mm
E
height
40
mm
E1
width (H7)
20
mm
E2
Length
40
40
mm
H
height
378
378
mm
H1
height
65
65
mm
L
Length
320
320
mm
L1
Length
332
332
mm
L2
Length
330
330
mm
L3
Length
125
125
mm
L4
Length
115
115
mm
GEW
Weight ca.
79.000
79.000
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495003412
4059495003412
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도