01855-10050075
norelem
Flexible standard component system
01000 Plates Profiles Circular plates Add-on elements Angle Plate Cube tombstone
Cube tombstone
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/aufspannwuerfel/01855_1.prj},{NB=01855-10050075},{L=500},{L1=301},{L2=400},{L3=200},{L4X=400},{L6=200},{L7=75},{L8=173.6},{L11=25},{H=750},{H1=50},{H3=18},{D2=20},{GEW=685.000},{VERS=2},{NDM=16.0},{XA=60.0},{XB=20.0},{XC=30.0},{XD=20.0},{XE=35.0},{XF=18.0},{XG=26.0},{XH=17.0},{XI=14},{XJ=20},{XK=13},{XL=110},{XM=20},{XN=50},{XO=40},{D=MIN},{N=MIN},{NL=MIN},{NL1=MIN},{XP=MIN},{XQ=MIN},{XR=MIN},{XS=MIN},{XT=MIN},{DD=MIN},{EE1=MIN},{XX=MIN},{KDM=MIN},{ST=MIN},{NDM1=MIN},{KDM1=MIN},{ST1=MIN},{NDMR=MIN},{KDMR=MIN},{STR=MIN},{XU=MIN},{XV=MIN},{XW=MIN},{TAB=MIN},{XA1=20.000},{XB1=346.410},{XC1=35.000},{XD1=40.000},{BEST=01855-10050075},{L4=},{L5=250},{D3=M16},{D4=M12},{D5=M16},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
01855-10050075
01855-10050075
L
Length
500
500
mm
L1
Length
301
301
mm
L2
Length
400
400
mm
L3
Length
200
200
L4
Length
mm
L5
Length
250
250
mm
L6
Length
200
200
mm
L7
Length
75
75
mm
L8
Length
173.6
173.6
mm
H
height
750
750
mm
H1
height
50
mm
D2
borehole
20
20
mm
D3
borehole
M16
mm
D4
borehole
M12
M12
mm
D5
thread
M16
mm
GEW
Approx. weight
685.000
kg
BS
Description
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495513737
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도