04232-2512010X50
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Cam levers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/exzenterhebel/04232_1_asmtab.prj},{NB=04232-2512010X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33.3},{B1=24},{H=18.0},{H1=28.5},{A=96.0},{A1=108.0},{L=50},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{S=1.5},{GEW=0.2635},{EAN=4059495046723},{TYP2=1.000},{TAB2=1},{TAB1=1},{NDM=10.000},{NDM1=0.000},{TYP=1},{BEST=04232-2512010X50},{AUSF1=poliert},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{TAB=1},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04232_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
04232-2512010X50
04232-2512010X50
AUSF1
Version
poliert
poliert
AUSF
Version
External thread
External thread
GR
size
2
2
D
thread
M 10
M 10
D1
diameter
27.1
27.1
mm
D2
diameter
11
11
mm
B
width
33.3
33.3
mm
B1
width
24
24
mm
H
height
18.0
18.0
mm
H1
height
28.5
28.5
mm
A
Length ±1
96.0
96.0
mm
A1
Length
108.0
108.0
mm
L
Length
50
50
mm
F
Clamping force ca.
8.0
8.0
kN
HANDKRAFT
Hand force
350
350
N
S
stroke
1.5
1.5
mm
GEW
Approx. weight
0.2635
0.2635
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495046723
4059495046723
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도