04370-410
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Hook clamps, power clamp
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spannhaken_spannhakenaufnahme/04370_2.prj},{NB=04370-410},{BEST=04370-410},{FORM=C},{B=18},{D=25},{D1=10.6},{D2=18},{D3=14.0},{H=66.5},{H1=32},{H2=10},{H3=16.5},{R=16.0},{R1=50},{F=11.8},{GEW=0.2903},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495349640},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{XA=13.2},{XB=17.0},{XC=1.5},{XD=1.0},{XE=16.0},{XF=50.0},{XG=15.5},{XH=24.0},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
04370-410
04370-410
FORM
Form
C
C
B
Width
18
18
mm
D
diameter
25
25
mm
D1
diameter
10.6
10.6
mm
D2
diameter
18
18
mm
D3
diameter
14.0
14.0
mm
H
height
66.5
66.5
mm
H1
height
32
32
mm
H2
height
10
10
mm
H3
height
16.5
16.5
mm
R
Radius
16.0
16.0
mm
R1
Radius
50
50
mm
F
F max. kN
11.8
11.8
kN
GEW
Approx. weight
0.2903
0.2903
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495349640
4059495349640
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도