06310-220
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Machine handles, taper grips
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/ballengriffe_konusgriffe/06310.prj},{NB=06310-220},{BEST=06310-220},{MATERIAL=Stahl},{FORM=E},{AUSF=mit Gewindezapfen},{D1=20},{D2=0},{D3=M 8},{D4=13},{L1=66},{L2=15},{SW=10},{GEW=0.0958},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495089126},{FILTER=NORELEM},{R1=4.000},{R2=40.500},{E=24.000},{L3=8.000},{D5=10.000},{R3=21.000},{NDM=8},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
06310-220
06310-220
MATERIAL
Material
Steel
FORM
Form
E
AUSF
version
with threaded pin
D1
diameter
20
20
mm
D3
thread
M 8
M 8
D4
diameter
13
13
mm
L1
Length
66
66
mm
L2
Length
15
15
mm
SW
width across flats
10
10
mm
GEW
Approx. weight
0.0958
0.0958
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495089126
4059495089126
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도