07725-16029
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Slinging point
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07725.prj},{NB=07725-160290},{D1=31},{B=37},{B1=57},{B2=33},{H=98},{H1=46},{L=24},{S=13.5},{SW=10},{SW1=24},{TK=1500},{ANZM=150},{GEW=0.5288},{EAN=4059495176383},{XA=25.000},{XB=13.500},{XC=10.000},{XD=5.000},{XE=6.000},{XF=17.000},{XG=21.700},{XH=35.000},{XI=4.500},{XJ=100.000},{XK=24.766},{XL=16.403},{XM=10.000},{XN=13.000},{XO=8.000},{XP=23.504},{XQ=21.618},{XR=4.000},{TYP=1.000},{NDM=16.000},{BEST=07725-16029},{D=M16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
07725-16029
07725-16029
ROT
Rotation
°
D
thread
M16
M16
mm
D1
Diameter
31
31
mm
B
width
37
37
mm
B1
width
57
57
mm
B2
width
33
33
mm
H
98
98
mm
H1
height
46
46
mm
L
Length
24
24
mm
S
thickness
13.5
13.5
mm
SW
width across flats
10
10
mm
SW1
width across flats
24
24
mm
TK
max.
1500
1500
kg
ANZM
Tightening torque
150
150
Nm
GEW
Approx. weight
0.5288
0.5288
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181300
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495176383
4059495176383
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도