07662-16X15
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Threaded Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/gewindeeinsaetze/07662.prj},{NB=07662-16X15},{BEST=07662-16X15},{D2=M 16 x 1,5},{L=16},{EB=14.8},{ES=16.3},{EG=M 16 x 1,5},{ET=18.5},{AB=13.5},{AT=4.8},{BESTEW=07662-816},{GEW=0.0213},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495174808},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{P=1.500},{ZGT=Arretierkeil},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
07662-16X15
07662-16X15
D2
External thread
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
L
Length
16
16
mm
EB
Installation: drill Ø
14.8
14.8
mm
ES
Installation: countersunk Ø +0.25
16.3
16.3
mm
EG
Installation: screw tab
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
ET
Installation: min. thread depth
18.5
18.5
mm
AB
Removal drill Ø
13.5
13.5
mm
AT
Removal depth of boring
4.8
4.8
mm
GEW
Approx. weight
0.0213
0.0213
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495174808
4059495174808
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도