08570-13
norelem
Flexible standard component system
08000 Drilling jigs Drill bushes
Drilling jigs
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_08000/bohrvorrichtung/08570.prj},{NB=08570-13},{BEST=08570-13},{PAS=Größe 0 bis 3 S},{BG=125 x 100},{A1=168},{B7=130},{B8=17},{E1=132},{D1=20},{D2=18},{S2=15},{A8=0},{B1=0},{GEW=2.2300},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495180700},{FILTER=NORELEM},{TYP=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
08570-13
08570-13
PAS
suitable for drilling jig, size
Size 0 to 3 S
Size 0 to 3 S
BG
installation size of drilling jig
125 x 100
125 x 100
mm
A1
Length
168
168
mm
B7
height
130
130
mm
B8
height
17
17
mm
E1
Length
132
132
mm
D1
diameter
20
20
mm
D2
diameter
18
18
mm
S2
width
15
15
mm
A8
Length
0
0
mm
B1
height
0
0
mm
GEW
Approx. weight
2.2300
2.2300
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495180700
4059495180700
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도