10550-05-00211103
norelem
Assembly system
10000 Covers for aluminium profiles Aluminium profiles Classification systems Special element for aluminium profiles Connector for aluminium profiles
Classification systems
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/montagesysteme/gruppe_10000/ordnungssystene/10550-05.prj},{NB=10550-05-00211103},{B=211.0},{B1=51},{B2=19.0},{B3=0},{H=40},{L=103.1},{L1=0},{GEW=0.1481},{EAN=4059495526171},{XA=8.0},{XB=3.0},{XC=3.0},{XD=0.0},{XE=69.5},{XF=24.1},{XG=1.0},{XH=11.0},{XI=103.1},{XJ=1.0},{XK=1.0},{XL=8.0},{XM=193.0},{XN=0.5},{XO=20.0},{XP=94.0},{XQ=8.0},{XR=0.0},{XS=3.5},{XT=4.5},{XU=76.5},{XV=MIN},{XW=MIN},{XX=MIN},{XY=MIN},{XZ=MIN},{TYP1=1.0},{TYP2=1.0},{TYP3=1.0},{TYP4=MIN},{TYP5=MIN},{BEST=10550-05-00211103},{TYP=TYP I},{FORM=B},{H1=-},{H2=-},{L2=},{NUTB=8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
10550-05-00211103
10550-05-00211103
TYP
Type
TYP I
TYP I
FORM
Form
B
B
mm
B
width
211.0
211.0
mm
B1
width
51
51
mm
B2
width
19.0
19.0
mm
B3
width
0
mm
H
height
40
mm
H1
height
-
-
mm
H2
height
-
-
mm
L
Length
103.1
103.1
mm
L1
Length
0
0
mm
L2
Length
mm
NUTB
slot width
8
8
mm
GEW
Approx. weight
0.1481
0.1481
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495526171
4059495526171
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% availability of products. Almost all articles from the range are available from stock and are dispatched immediately from the central warehouse after receipt of order. Items not in stock are usually procured promptly. Availability is displayed live in the shop.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도