06851-40A4
norelem
norelem inch
06000 inch
Grips, handles and knobs - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06851_inch.prj},{NB=06851-40A4},{BEST=06851-40A4},{MATERIAL=Automatenstahl},{D=3/8-16},{D1=40},{D2=20},{H=28.0},{H1=14.0},{T=9.0},{GEW=0.0341},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495610252},{FILTER=NORELEM,},{NDM=0.0},{NDM1=0.375},{XA=0.5},{XB=2.0},{XC=2.0},{XD=50.0},{XG=15.0},{XE=2.0},{XF=4.5},{TAB=2},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
06851-40A4
06851-40A4
MATERIAL
Material
Steel
D
thread
3/8-16
3/8-16
mm
D1
diameter
40
40
mm
D2
diameter
20
20
mm
H
height
28.0
28.0
mm
H1
height
14.0
14.0
mm
T
height
9.0
9.0
mm
GEW
Approx. weight
0.0341
0.0341
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495610252
4059495610252
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도