06458-2A4181X35
norelem
norelem inch
06000 inch
Clamping and tension levers - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06458_inch.prj},{NB=06458-2A4181X35},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.8},{H3=29.2},{H4=32.2},{A=65},{A1=74.5},{B=10.1},{L=35},{ZZ=20},{GEW=0.0980},{EAN=4059495755748},{NDM=0.0},{NDM1=0.3750},{TYP=2.000},{XA=0.0},{XB=25.1},{XC=3.0},{XD=0.5},{XE=86.3},{XF=2.3},{XG=71.3},{XH=500.0},{XI=470.8},{XJ=27.4},{XK=2.4},{XL=2.4},{XM=175.0},{XN=37.1},{XO=155.0},{XP=21.9},{XQ=2.5},{XR=17.5},{XS=6.0},{XT=9.2},{XU=0.5},{XV=35.0},{XW=11.8},{XX=7.0},{XY=2.4},{XZ=48.1},{XA1=26.3},{XB1=11.5},{XC1=3.0},{XD1=0.9},{XE1=62.0},{XF1=4.2},{XG1=24.1},{XH1=26.0},{XI1=6.0},{XJ1=6.1},{XK1=31.0},{XL1=8.0},{XM1=3.0},{XN1=2.050},{XO1=7.5},{XP1=19.8},{XQ1=8.0},{XR1=1.7},{XS1=8.4},{XT1=1.6},{XU1=3.0},{XV1=6.9},{XW1=0.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
06458-2A4181X35
06458-2A4181X35
FARBE
Colour
jet black RAL 9005
jet black RAL 9005
OBFLGK
Surface finish body
textured matt
textured matt
GR
size
2
2
X
External thread
3/8-16
3/8-16
mm
D
Length
13.5
13.5
mm
D1
diameter
18.5
18.5
mm
D2
diameter
19.1
19.1
mm
H
height
28.5
28.5
mm
H1
height
6.5
6.5
mm
H2
height
17.8
17.8
mm
H3
height
29.2
29.2
mm
H4
height
32.2
32.2
mm
A
distance
65
65
mm
A1
Length
74.5
74.5
mm
B
width
10.1
10.1
mm
L
Length
35
35
mm
ZZ
No. of teeth
20
20
mm
GEW
Approx. weight
0.0980
0.0980
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495755748
4059495755748
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도