22281-02-12112
norelem
Systems and components for machine and plant construction
22000 Transmission Bevel gears V-belts, V-belt pulleys Chains, sprockets Worm screws, worm wheels Spur gears, racks Toothed belts, toothed belt pulleys
Chains, sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22281-02_asmtab.prj},{NB=22281-02-1211229},{BEST=22281-02-12112},{AUSF=einfach},{ISONR=12 B-1},{A=29},{B1=19.5},{D1=M12},{L=80},{X=147},{Y=80},{ANZDMC1=35},{PASSZU=4},{GEW=0.2650},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059495813011},{XA=0.0000},{XB=12.0},{XC=M 12},{TYP=4},{AX=[29:64]},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=22281-02_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
22281-02-12112
22281-02-12112
mm
AUSF
version
einfach
einfach
ISONR
ISO-Nr.
12 B-1
12 B-1
A
distance
mm
값 입력 A
distance
mm
cm
inch
ft
확인
B1
Width
19.5
19.5
mm
D1
thread
M12
M12
mm
L
Length
80
80
mm
X
Length
147
147
mm
Y
Width
80
80
mm
ANZDMC1
tightening torque of screw C1
35
35
Nm
PASSZU
Suitable for clamping element size
4
4
GEW
Approx. weight
0.2650
0.2650
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495813011
4059495813011
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도