22281-18-3
norelem
Systems and components for machine and plant construction
22000 Transmission Bevel gears V-belts, V-belt pulleys Chains, sprockets Worm screws, worm wheels Spur gears, racks Toothed belts, toothed belt pulleys
Chains, sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22281-18_asmtab.prj},{NB=22281-18-3},{BEST=22281-18-3},{GR=3},{A1=100},{A2=80},{A3=24.8},{B=30},{D=56.0},{D1=10.5},{D2=M 10},{H=135},{L=78+1,5 -0,5},{L1=30},{L2=10},{L3=6},{P=8.5},{S1=53},{ANZDM=10},{F1=320},{F2=430},{GEW=0.4600},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495813127},{TYP=16.000},{NDM=10.000},{S1X=[0,53]},{FILTER=NORELEM,},{XA=2.000},{XB=7},{XD=7},{XE=5.000},{XF=78.000},{PPATH=22281-18_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
22281-18-3
22281-18-3
mm
GR
size
3
3
A1
distance
100
100
mm
A2
distance
80
80
mm
A3
distance
24.8
24.8
mm
B
Width
30
30
mm
D
diameter
56.0
56.0
mm
D1
diameter
10.5
10.5
mm
D2
thread
M 10
M 10
mm
H
height
135
135
mm
L
Length
78+1,5 -0,5
78+1,5 -0,5
mm
L1
Length
30
30
mm
L2
Length
10
10
mm
L3
Length
6
6
mm
P
Width
8.5
8.5
mm
S1
distance
53
53
mm
ANZDM
tightening torque of screw C1
10
10
mm
F1
320
320
N
F2
430
430
N
GEW
Approx. weight
0.4600
0.4600
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495813127
4059495813127
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도