23000-012
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23000.prj},{NB=23000-012_5_6},{BEST=23000-012},{GR= 12},{NM=12},{TM=0.0300},{TS=2.05},{WVA=0.7},{WVL=0.3},{AFS=40},{LFS=70},{ADM=7},{D1VOR=5},{D2VOR=6},{D1=5},{D2=6},{D4=39.5},{A=13.0},{C=M 5},{L=62.0},{L1=29.0},{L2=6.0},{GEW=0.1480},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059495236742},{NDM=5.000},{P=0.800},{D1MIN=5},{D2MIN=6},{D1MAX=19},{D2MAX=19},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
23000-012
23000-012
GR
size
12
12
NM
nominal torque
12
12
Nm
TM
moment of inertia
0.0300
0.0300
10-3 kgm2
TS
Torsion resistance Nm/arcmin
2.05
2.05
Nm/arcmin
WVA
max. axial shaft alignment ±
0.7
0.7
WVL
max. lateral shaft alignment
0.3
0.3
AFS
axial spring rate
40
40
N/mm
LFS
lateral spring rate
70
70
N/mm
ADM
tightening torque of screws
7
7
Nm
D1VOR
diameter predrilled
5
5
mm
D2VOR
diameter predrilled
6
6
mm
D1
diameter min.-max.
mm
값 입력 D1
diameter min.-max.
mm
cm
inch
ft
확인
D2
diameter min.-max.
mm
값 입력 D2
diameter min.-max.
mm
cm
inch
ft
확인
D4
diameter
39.5
39.5
mm
A
distance
13.0
13.0
mm
C
thread (DIN 912-10.9)
M 5
M 5
mm
L
Length
62.0
62.0
mm
L1
Length
29.0
29.0
mm
L2
Length
6.0
6.0
mm
GEW
Approx. weight
0.1480
0.1480
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495236742
4059495236742
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도