28008-28012
norelem
Systems and components for machine and plant construction
28000 Filler necks, vent screws Oil level sight glasses Oil level gauges Screw plugs, press-in plugs
Oil level sight glasses
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_28000/oelschauglaeser/28008.prj},{NB=28008-28012},{BEST=28008-28012},{D=28},{D1=G 1/2},{D2=20},{L=17},{L1=10.0},{SW=24},{MOMENT=12},{GEW=0.0059},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90269060},{EAN=4059495265100},{NDM=20.955},{XA=18.50},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
28008-28012
28008-28012
D
diameter
28
28
mm
D1
thread
G 1/2
G 1/2
D2
diameter
20
20
mm
L
Length
17
17
mm
L1
Length
10.0
10.0
mm
SW
width across flats
24
24
mm
MOMENT
Max. tightening torque
12
12
Nm
GEW
Approx. weight
0.0059
0.0059
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
90269060
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495265100
4059495265100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도