562064
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Thrust Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/thrust_b/tb_dractbb_asmtab.prj},{NB=562064},{IDNR=},{SD=320},{D=480},{T1=190},{C=95},{R=4.0},{R1=1.5},{ORDER=562064},{CA=480},{COA=2230},{CAF=49 000},{COAF=228 000},{LSG=810},{LSO=1 100},{J=426.0},{EW=438.0},{W0=22.0},{D0=12},{MASS=97.20},{DA1=384},{DA=468},{RAS=3},{R1AS=1,5},{PPATH=tb_dractbb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SD
Inside Diameter
320
320
mm
D
Outside Diameter
480
480
mm
T1
Width
190
190
mm
C
width
95
95
mm
R
Radius
4.0
4.0
mm
R1
Radius
1.5
1.5
mm
ORDER
Bearing No.
562064
562064
CA
Basic load ratings dynamic
480
480
kN
COA
Basic Static Load Rating static
2230
2230
kN
LSG
Limiting Speeds (Grease)
810
810
min^-1
LSO
Limiting Speeds (Oil)
1 100
1 100
min^-1
J
Outside Diameter
426.0
426.0
mm
EW
Circumscribet circle diameter
438.0
438.0
mm
W0
width
22.0
22.0
mm
D0
width
12
12
mm
MASS
mass
97.20
97.20
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도