UCPE206D1
NTN Corporation
Bearing Units
TAG TILE Series
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/tag_tile_series/ucpe_asmtab.prj},{NB=UCPE206D1},{SD=30},{GN=D1},{H=42.9},{L=155},{J=121},{A=36},{N=17},{N1=20},{H1=11},{H2=82},{L1=54},{B=38.1},{S=15.9},{G=5.0},{SS=M6x0.75},{FB=M14},{GNP=GA-1/4-28UNF},{NNB=UC206D1},{BLR=19.5},{BSLR=11.30},{CBLR=1980},{CBSLR=1150},{MASS=0.8},{X1=9},{X2=1.5},{X3=11},{X4=69},{X5=83},{X6=39.6},{X7=12},{X8=23},{X9=28},{X10=59.3},{X11=2.0},{X12=6.5},{X13=1.9},{LS=8},{DS1=3.3},{UNX=UCPE206},{PPATH=ucpe_pillow_blocks/ucpe_asmtpl.prj},{BS=3.0},{NDM=6},{D4=40.8},{DS=M6x0.75},{P=0.750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SD
Shaft Diameter
30
30
mm
UN
Unit Number
UCPE206D1
UCPE206D1
GN
Grease Nipple
Yes
No
Yes
No
H
Dimension
42.9
42.9
mm
L
Dimension
155
155
mm
J
Dimension
121
121
mm
A
Dimension
36
36
mm
N
Dimension
17
17
mm
N1
Dimension
20
20
mm
H1
Dimension
11
11
mm
H2
Dimension
82
82
mm
L1
Dimension
54
54
mm
B
Dimension
38.1
38.1
mm
S
Dimension
15.9
15.9
mm
G
Dimension
5.0
5.0
mm
SS
Set screw
M6x0.75
M6x0.75
FB
Fixed bolt
M14
M14
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
GA-1/4-28UNF
GA-1/4-28UNF
NNB
Nominal number of bearing
UC206D1
UC206D1
BLR
Cr Basic load rating
19.5
19.5
kN
BSLR
Cor Basic static load rating
11.30
11.30
kN
CBLR
Cr Basic load rating
1980
1980
kgf
CBSLR
Cor Basic static load rating
1150
1150
kgf
MASS
Mass
0.8
0.8
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도